UBPS4501FS1
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
THKSRN45SRN..Cmontrer une variante
THKSRN45SRN..LCmontrer une variante
THKSRN45SRN..LRmontrer une variante
THKSRN45SRN..Rmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien3100 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage109
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS3800 [N]
Poids2.8 [kg]