UBPS4501BS1A-LP
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
THKNR45NR..Amontrer une variante
THKNR45NR..Bmontrer une variante
THKNR45NR..LAmontrer une variante
THKNR45NR..LBmontrer une variante
THKNR45NR..LRmontrer une variante
THKNR45NR..Rmontrer une variante
THKNRS45NRS..Amontrer une variante
THKNRS45NRS..Bmontrer une variante
THKNRS45NRS..LAmontrer une variante
THKNRS45NRS..LBmontrer une variante
THKNRS45NRS..LRmontrer une variante
THKNRS45NRS..Rmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien2350 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage127
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS3150 [N]
Poids3 [kg]