UBPS3514GS1A
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
PMI | MSA | 35 | MSA..A | montrer une variante |
PMI | MSA | 35 | MSA..E | montrer une variante |
PMI | MSA | 35 | MSA..LA | montrer une variante |
PMI | MSA | 35 | MSA..LE | montrer une variante |
PMI | MSA | 35 | MSA..LS | montrer une variante |
PMI | MSA | 35 | MSA..S | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 2500 [N] |
Pression de service min. | 5.5 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 125 |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | oui |
Force de maintien Connexion PLUS | 3300 [N] |
Poids | 2.3 [kg] |