UBPS3514GS1
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
PMIMSA35MSA..Amontrer une variante
PMIMSA35MSA..Emontrer une variante
PMIMSA35MSA..LAmontrer une variante
PMIMSA35MSA..LEmontrer une variante
PMIMSA35MSA..LSmontrer une variante
PMIMSA35MSA..Smontrer une variante
Données techniques
Force de maintien2500 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage109
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS3300 [N]
Poids2.2 [kg]