UBPS3514ES1A
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
PMIMSR35MSR..Emontrer une variante
PMIMSR35MSR..LEmontrer une variante
PMIMSR35MSR..LSmontrer une variante
PMIMSR35MSR..Smontrer une variante
PMISMR35SMR..Emontrer une variante
PMISMR35SMR..LEmontrer une variante
PMISMR35SMR..LSmontrer une variante
PMISMR35SMR..Smontrer une variante
Données techniques
Force de maintien2800 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage126
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS3800 [N]
Poids2.4 [kg]