UBPS3514ES1-LP
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
PMIMSR35MSR..Emontrer une variante
PMIMSR35MSR..LEmontrer une variante
PMIMSR35MSR..LSmontrer une variante
PMIMSR35MSR..Smontrer une variante
PMISMR35SMR..Emontrer une variante
PMISMR35SMR..LEmontrer une variante
PMISMR35SMR..LSmontrer une variante
PMISMR35SMR..Smontrer une variante
Données techniques
Force de maintien2000 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage109
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS2500 [N]
Poids2.2 [kg]