UBPS3514CS1-LP
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
SBC | SBG | 35 | SBG..FL | montrer une variante |
SBC | SBG | 35 | SBG..FLL | montrer une variante |
SBC | SBG | 35 | SBS..SL | montrer une variante |
SBC | SBG | 35 | SBS..SLL | montrer une variante |
SBC | SBG | 35 | SPG..FL | montrer une variante |
SBC | SBG | 35 | SPG..FLL | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 1800 [N] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 109 |
Pression de service nominal | 4 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Force de maintien Connexion PLUS | 2200 [N] |
Poids | 2.2 [kg] |