UBPS3514AS1-LP
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
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..A | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LA | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LU | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SA | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SU | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..U | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LR | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..R | montrer une variante |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..A | montrer une variante |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..AL | montrer une variante |
Rodriguez | BR | 35 | BRS..B | montrer une variante |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..B | montrer une variante |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..BL | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..AO | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LA | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..SU | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..UO | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..AO | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LA | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..SU | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..UO | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LR | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..RO | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LR | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..RO | montrer une variante |
Rollon | 35 | MRS | montrer une variante | |
Rollon | 35 | MRS..L | montrer une variante | |
Rollon | 35 | MRT..LW | montrer une variante | |
Rollon | 35 | MRT..SW | montrer une variante | |
Rollon | 35 | MRT..W | montrer une variante | |
Rollon | 35 | MRS..LW | montrer une variante | |
Rollon | 35 | MRS..W | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 1800 [N] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 109 |
Pression de service nominal | 4 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Force de maintien Connexion PLUS | 2200 [N] |
Poids | 2.2 [kg] |