UBPS3512FS1-LP
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
HIWIN | RG(QR) | 35 | RGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 35 | RGW..HC | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 35 | RGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 35 | RGH..HA | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 35 | QRW..CC | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 35 | QRW..HC | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 35 | QRH..CA | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 35 | QRH..HA | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 2000 [N] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 109 |
Pression de service nominal | 4 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Force de maintien Connexion PLUS | 2500 [N] |
Poids | 2.2 [kg] |