UBPS3512CS1
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
HIWINEG(QE)35EGH..CAmontrer une variante
HIWINEG(QE)35EGH..SAmontrer une variante
HIWINEG(QE)35EGW..CAmontrer une variante
HIWINEG(QE)35EGW..CCmontrer une variante
HIWINEG(QE)35EGW..SAmontrer une variante
HIWINEG(QE)35EGW..SCmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien2500 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage109
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS3300 [N]
Poids2.3 [kg]