UBPS3510DS1A-LP
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
IKOLWE35LWEmontrer une variante
IKOLWE35LWE..Qmontrer une variante
IKOLWE35LWECmontrer une variante
IKOLWE35LWESmontrer une variante
IKOLWE35LWES..Qmontrer une variante
IKOLWE35LWESCmontrer une variante
IKOLWE35LWETmontrer une variante
IKOLWE35LWET..Qmontrer une variante
IKOLWE35LWETCmontrer une variante
IKOME35MEmontrer une variante
IKOME35MECmontrer une variante
IKOME35MESmontrer une variante
IKOME35MESCmontrer une variante
IKOME35METmontrer une variante
IKOME35METCmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1800 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage123
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS2200 [N]
Poids2.4 [kg]