UBPS3510BS1-LP
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
IKO | LRX(MX) | 35 | LRX | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | MX | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXL | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXS | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXD | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXDC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXDG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXD | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXDC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXDG | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 2000 [N] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 109 |
Pression de service nominal | 4 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Force de maintien Connexion PLUS | 2500 [N] |
Poids | 2.2 [kg] |