UBPS3510AS1A-LP

Elément de serrage
Série UBPS
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
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
IKOLWH(MH)35LWH..Bmontrer une variante
IKOLWH(MH)35LWH..Mmontrer une variante
IKOLWH(MH)35LWHGmontrer une variante
IKOLWH(MH)35LWHT..Bmontrer une variante
IKOLWH(MH)35LWHT..Mmontrer une variante
IKOLWH(MH)35LWHTGmontrer une variante
IKOLWH(MH)35MHmontrer une variante
IKOLWH(MH)35MHGmontrer une variante
IKOLWH(MH)35MHTmontrer une variante
IKOLWH(MH)35MHTGmontrer une variante
IKOLWH(MH)35LWHD..Bmontrer une variante
IKOLWH(MH)35LWHD..Mmontrer une variante
IKOLWH(MH)35LWHDGmontrer une variante
IKOLWH(MH)35LWHYmontrer une variante
IKOLWH(MH)35MHDmontrer une variante
IKOLWH(MH)35MHDGmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1800 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage126
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS2200 [N]
Poids2.4 [kg]
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
  7. Racleur
    peut être commandé en option
  8. Soupape intégrée (en option)
    Temps de fermeture jusqu’à 60 % plus court Indépendamment de la longueur de conduite