UBPS3510AS1
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
IKOLWH(MH)35LWH..Bmontrer une variante
IKOLWH(MH)35LWH..Mmontrer une variante
IKOLWH(MH)35LWHGmontrer une variante
IKOLWH(MH)35LWHT..Bmontrer une variante
IKOLWH(MH)35LWHT..Mmontrer une variante
IKOLWH(MH)35LWHTGmontrer une variante
IKOLWH(MH)35MHmontrer une variante
IKOLWH(MH)35MHGmontrer une variante
IKOLWH(MH)35MHTmontrer une variante
IKOLWH(MH)35MHTGmontrer une variante
IKOLWH(MH)35LWHD..Bmontrer une variante
IKOLWH(MH)35LWHD..Mmontrer une variante
IKOLWH(MH)35LWHDGmontrer une variante
IKOLWH(MH)35LWHYmontrer une variante
IKOLWH(MH)35MHDmontrer une variante
IKOLWH(MH)35MHDGmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien2500 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage109
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS3300 [N]
Poids2.2 [kg]