UBPS3504BS1
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
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AL | montrer une variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BL | montrer une variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..EM | montrer une variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..GM | montrer une variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AN | montrer une variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BN | montrer une variante |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ALZ | montrer une variante |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BLZ | montrer une variante |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..EMZ | montrer une variante |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..GMZ | montrer une variante |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ANZ | montrer une variante |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BNZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ELZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...EMZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...FLZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...GLZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...GMZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...HLZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ALZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...BLZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ANZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...BNZ | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 2500 [N] |
Pression de service min. | 5.5 [bar] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 109 |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Force de maintien Connexion PLUS | 3300 [N] |
Poids | 2.2 [kg] |