UBPS3503AS1A-LP
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
SchneebergerMR35MRW..Amontrer une variante
SchneebergerMR35MRW..Bmontrer une variante
SchneebergerMR35MRW..Cmontrer une variante
SchneebergerMR35MRW..Dmontrer une variante
SchneebergerMR35MRW..Emontrer une variante
Thomson52235512..Amontrer une variante
Thomson52235512..Bmontrer une variante
Thomson52235512..Cmontrer une variante
Thomson52235512..Dmontrer une variante
Thomson52235512..Emontrer une variante
Données techniques
Force de maintien2000 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage135
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS2500 [N]
Poids2.4 [kg]