UBPS3503AS1A
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
Schneeberger | MR | 35 | MRW..A | montrer une variante |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..B | montrer une variante |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..C | montrer une variante |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..D | montrer une variante |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..E | montrer une variante |
Thomson | 522 | 35 | 512..A | montrer une variante |
Thomson | 522 | 35 | 512..B | montrer une variante |
Thomson | 522 | 35 | 512..C | montrer une variante |
Thomson | 522 | 35 | 512..D | montrer une variante |
Thomson | 522 | 35 | 512..E | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 2800 [N] |
Pression de service min. | 5.5 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 135 |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | oui |
Force de maintien Connexion PLUS | 3800 [N] |
Poids | 2.4 [kg] |