UBPS3502DS1-LP
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
INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-E | montrer une variante |
INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-E-L | montrer une variante |
INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-E-H | montrer une variante |
INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-E-HL | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 1800 [N] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 109 |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 2.2 [kg] |