UBPS3502BS1A
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
INATKVD(KUVE)35KWVE..-Bmontrer une variante
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-ECmontrer une variante
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-ESCmontrer une variante
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-Lmontrer une variante
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-Smontrer une variante
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-SLmontrer une variante
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-Hmontrer une variante
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-HLmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien2600 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage130
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS3400 [N]
Poids2.4 [kg]