UBPS3502AS1-LP
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
INATKSD(KUSE)35KWSEmontrer une variante
INATKSD(KUSE)35KWSE..-Lmontrer une variante
INATKSD(KUSE)35KWSE..-Hmontrer une variante
INATKSD(KUSE)35KWSE..-HLmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1800 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage109
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS2200 [N]
Poids2.2 [kg]