UBPS3501SS1A
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
THKHDR35HDR..Cmontrer une variante
THKHDR35HDR..LCmontrer une variante
THKHDR35HDR..LRmontrer une variante
THKHDR35HDR..LVmontrer une variante
THKHDR35HDR..Rmontrer une variante
THKHDR35HDR..Vmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien2800 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage127
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS3800 [N]
Poids2.4 [kg]