UBPS3501PS1A-LP

Elément de serrage
Série UBPS
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
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
THKSVR35SVR..Cmontrer une variante
THKSVR35SVR..LCmontrer une variante
THKSVR35SVR..LRmontrer une variante
THKSVR35SVR..Rmontrer une variante
THKSVR35SVR..CHmontrer une variante
THKSVR35SVR..LCHmontrer une variante
THKSVR35SVR..LRHmontrer une variante
THKSVR35SVR..RHmontrer une variante
THKSVS35SVS..Cmontrer une variante
THKSVS35SVS..LCmontrer une variante
THKSVS35SVS..LRmontrer une variante
THKSVS35SVS..Rmontrer une variante
THKSVS35SVS..CHmontrer une variante
THKSVS35SVS..LCHmontrer une variante
THKSVS35SVS..LRHmontrer une variante
THKSVS35SVS..RHmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1800 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage126
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Poids2.1 [kg]
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
  7. Racleur
    peut être commandé en option
  8. Soupape intégrée (en option)
    Temps de fermeture jusqu’à 60 % plus court Indépendamment de la longueur de conduite