UBPS3501PS1-LP
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
THKSVR35SVR..Cmontrer une variante
THKSVR35SVR..LCmontrer une variante
THKSVR35SVR..LRmontrer une variante
THKSVR35SVR..Rmontrer une variante
THKSVR35SVR..CHmontrer une variante
THKSVR35SVR..LCHmontrer une variante
THKSVR35SVR..LRHmontrer une variante
THKSVR35SVR..RHmontrer une variante
THKSVS35SVS..Cmontrer une variante
THKSVS35SVS..LCmontrer une variante
THKSVS35SVS..LRmontrer une variante
THKSVS35SVS..Rmontrer une variante
THKSVS35SVS..CHmontrer une variante
THKSVS35SVS..LCHmontrer une variante
THKSVS35SVS..LRHmontrer une variante
THKSVS35SVS..RHmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1800 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage109
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Poids2 [kg]