UBPS3501IS1
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
THKSNR35SNR..Cmontrer une variante
THKSNR35SNR..LCmontrer une variante
THKSNR35SNR..LRmontrer une variante
THKSNR35SNR..Rmontrer une variante
THKSNR35SNR..CHmontrer une variante
THKSNR35SNR..LCHmontrer une variante
THKSNR35SNR..LRHmontrer une variante
THKSNR35SNR..RHmontrer une variante
THKSNS35SNS..Cmontrer une variante
THKSNS35SNS..LCmontrer une variante
THKSNS35SNS..LRmontrer une variante
THKSNS35SNS..Rmontrer une variante
THKSNS35SNS..CHmontrer une variante
THKSNS35SNS..LCHmontrer une variante
THKSNS35SNS..LRHmontrer une variante
THKSNS35SNS..RHmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien2500 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage109
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS3300 [N]
Poids2 [kg]