UBPS3501BS1

Elément de serrage
Série UBPS
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
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
THKNR35NR..Amontrer une variante
THKNR35NR..Bmontrer une variante
THKNR35NR..LAmontrer une variante
THKNR35NR..LBmontrer une variante
THKNR35NR..LRmontrer une variante
THKNR35NR..Rmontrer une variante
THKNRS35NRS..Amontrer une variante
THKNRS35NRS..Bmontrer une variante
THKNRS35NRS..LAmontrer une variante
THKNRS35NRS..LBmontrer une variante
THKNRS35NRS..LRmontrer une variante
THKNRS35NRS..Rmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien2500 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage109
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS3300 [N]
Poids2 [kg]
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
  7. Racleur
    peut être commandé en option
  8. Soupape intégrée (en option)
    Temps de fermeture jusqu’à 60 % plus court Indépendamment de la longueur de conduite