UBPS3014KS1-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Elément de serrage
Série UBPS
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique - Force de maintien supérieure
par la commande avec air PLUS - Élément de sécurité
Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
- Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..FE | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..FL | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..FN | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCS..BE | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCS..BL | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCS..BN | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCS..BS | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..FE | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..FL | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..FN | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXS..BE | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXS..BL | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXS..BN | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXS..BS | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..BE | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..BL | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBCH..BN | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..BE | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..BL | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 30 | LGBXH..BN | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 1300 [N] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 109 |
Pression de service nominal | 4 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Force de maintien Connexion PLUS | 1800 [N] |
Poids | 1.7 [kg] |
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
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
pour fermer l’unité de serrage sans pression - Racleur
peut être commandé en option - Soupape intégrée (en option)
Temps de fermeture jusqu’à 60 % plus court Indépendamment de la longueur de conduite