UBPS3014GS1A-LP
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
PMIMSA30MSA..Amontrer une variante
PMIMSA30MSA..Emontrer une variante
PMIMSA30MSA..LAmontrer une variante
PMIMSA30MSA..LEmontrer une variante
PMIMSA30MSA..LSmontrer une variante
PMIMSA30MSA..Smontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1300 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage132
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS1800 [N]
Poids1.9 [kg]