UBPS3014DS1-LP
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
CPCARC(ARU)30ARC-FNmontrer une variante
CPCARC(ARU)30ARC-FSmontrer une variante
CPCARC(ARU)30ARC-MLmontrer une variante
CPCARC(ARU)30ARC-MNmontrer une variante
CPCARC(ARU)30ARC-MSmontrer une variante
CPCHRC(HRU)30HRC-FLmontrer une variante
CPCHRC(HRU)30HRC-FNmontrer une variante
CPCHRC(HRU)30HRC-MLmontrer une variante
CPCHRC(HRU)30HRC-MNmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1800 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage109
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS2200 [N]
Poids1.7 [kg]