UBPS3014CS1-LP

Elément de serrage
Série UBPS
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
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
SBCSBG30SBG..FLmontrer une variante
SBCSBG30SBG..FLLmontrer une variante
SBCSBG30SBS..SLmontrer une variante
SBCSBG30SBS..SLLmontrer une variante
SBCSBG30SPG..FLmontrer une variante
SBCSBG30SPG..FLLmontrer une variante
SBCSBG30SPS..SLmontrer une variante
SBCSBG30SPS..SLLmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1300 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage109
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS1800 [N]
Poids1.7 [kg]
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
  7. Racleur
    peut être commandé en option
  8. Soupape intégrée (en option)
    Temps de fermeture jusqu’à 60 % plus court Indépendamment de la longueur de conduite