UBPS3014AS1A

Elément de serrage
Série UBPS
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
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
Ewellix (SKF)LLTH30LLTHC..Amontrer une variante
Ewellix (SKF)LLTH30LLTHC..LAmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLTH30LLTHC..LUmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLTH30LLTHC..SAmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLTH30LLTHC..SUmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLTH30LLTHC..Umontrer une variante
Ewellix (SKF)LLTH30LLTHC..LRmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLTH30LLTHC..Rmontrer une variante
norelem214103021402montrer une variante
norelem214103021404montrer une variante
norelem214103021406montrer une variante
norelem214103021400montrer une variante
ABBABRR(BRS)30BRC..AOmontrer une variante
ABBABRR(BRS)30BRC..LAmontrer une variante
ABBABRR(BRS)30BRS..AOmontrer une variante
ABBABRR(BRS)30BRS..LAmontrer une variante
ABBABRR(BRS)30BRS..SUmontrer une variante
ABBABRR(BRS)30BRD..AOmontrer une variante
ABBABRR(BRS)30BRD..LAmontrer une variante
ABBABRR(BRS)30BRC..SUmontrer une variante
ABBABRR(BRS)30BRD..SUmontrer une variante
ABBABRR(BRS)30BRC..UOmontrer une variante
ABBABRR(BRS)30BRS..UOmontrer une variante
ABBABRR(BRS)30BRD..UOmontrer une variante
ABBABRR(BRS)30BRS..LRmontrer une variante
ABBABRR(BRS)30BRS..ROmontrer une variante
ABBABRR(BRS)30BRD..LRmontrer une variante
ABBABRR(BRS)30BRD..ROmontrer une variante
ABBABRR(BRS)30BRC..LRmontrer une variante
ABBABRR(BRS)30BRC..ROmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1750 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage132
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS2250 [N]
Poids1.8 [kg]
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
  7. Racleur
    peut être commandé en option
  8. Soupape intégrée (en option)
    Temps de fermeture jusqu’à 60 % plus court Indépendamment de la longueur de conduite