UBPS3012FS1
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
HIWINRG(QR)30RGW..CCmontrer une variante
HIWINRG(QR)30RGW..HCmontrer une variante
HIWINRG(QR)30RGH..CAmontrer une variante
HIWINRG(QR)30RGH..HAmontrer une variante
HIWINRG(QR)30QRW..CCmontrer une variante
HIWINRG(QR)30QRW..HCmontrer une variante
HIWINRG(QR)30QRH..CAmontrer une variante
HIWINRG(QR)30QRH..HAmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien2500 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage109
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS3300 [N]
Poids1.9 [kg]