UBPS3012CS1A-LP
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
HIWINEG(QE)30EGH..CAmontrer une variante
HIWINEG(QE)30EGH..SAmontrer une variante
HIWINEG(QE)30EGW..CAmontrer une variante
HIWINEG(QE)30EGW..CCmontrer une variante
HIWINEG(QE)30EGW..SAmontrer une variante
HIWINEG(QE)30EGW..SCmontrer une variante
HIWINEG(QE)30QEH..CAmontrer une variante
HIWINEG(QE)30QEH..SAmontrer une variante
HIWINEG(QE)30QEW..CCmontrer une variante
HIWINEG(QE)30QEW..SCmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1300 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage123
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS1800 [N]
Poids1.8 [kg]