UBPS3010BS1A
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
IKOLRX(MX)30LRXmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXCmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXGmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXSmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXSCmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXSGmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXCmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXGmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXLmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXSmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXSCmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXSGmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXSLmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXDmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXD..SLmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXDCmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXDC..SLmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXDGmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXDG..SLmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXDmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXDCmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXDGmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXDLmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien2500 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage125
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS3300 [N]
Poids1.9 [kg]