UBPS3005AS1A
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
Bosch RexrothR16.. (bille)30R1622 (SNS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)30R1623 (SLS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)30R1651 (FNS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)30R1653 (FLS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)30R1661 (FKS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)30R1662 (SKS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)30R1665 (FKS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)30R1666 (SKS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)30R1621 (SNH)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)30R1624 (SLH)montrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..Amontrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LAmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LUmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..Umontrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LRmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..Rmontrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)30R1631 (FNS)montrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..SUmontrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)30R1632 (SNS)montrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..SAmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien2500 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage129
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS3300 [N]
Poids1.9 [kg]