UBPS3004FS1A
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
NSK | RA(R1A) | 30 | RAA..AL | montrer une variante |
NSK | RA(R1A) | 30 | RAA..BL | montrer une variante |
NSK | RA(R1A) | 30 | RAA..EM | montrer une variante |
NSK | RA(R1A) | 30 | RAA..GM | montrer une variante |
NSK | RA(R1A) | 30 | RAA..AN | montrer une variante |
NSK | RA(R1A) | 30 | RAA..BN | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 2500 [N] |
Pression de service min. | 5.5 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 124 |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | oui |
Force de maintien Connexion PLUS | 3300 [N] |
Poids | 1.9 [kg] |