UBPS3004FS1
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
NSKRA(R1A)30RAA..ALmontrer une variante
NSKRA(R1A)30RAA..BLmontrer une variante
NSKRA(R1A)30RAA..EMmontrer une variante
NSKRA(R1A)30RAA..GMmontrer une variante
NSKRA(R1A)30RAA..ANmontrer une variante
NSKRA(R1A)30RAA..BNmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien2500 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage109
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS3300 [N]
Poids1.9 [kg]