UBPS3004BS1-LP

Elément de serrage
Série UBPS
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
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
NSKNH(N1H)30NAH..ALmontrer une variante
NSKNH(N1H)30NAH..BLmontrer une variante
NSKNH(N1H)30NAH..EMmontrer une variante
NSKNH(N1H)30NAH..GMmontrer une variante
NSKNH(N1H)30NAH..ANmontrer une variante
NSKNH(N1H)30NAH..BNmontrer une variante
NSKSH(L1H)30SAH..ALZmontrer une variante
NSKSH(L1H)30SAH..BLZmontrer une variante
NSKSH(L1H)30SAH..EMZmontrer une variante
NSKSH(L1H)30SAH..GMZmontrer une variante
NSKSH(L1H)30SAH..ANZmontrer une variante
NSKSH(L1H)30SAH..BNZmontrer une variante
NSKLH(L1H)30LAA...ALZmontrer une variante
NSKLH(L1H)30LAA...BLZmontrer une variante
NSKLH(L1H)30LAA...ELZmontrer une variante
NSKLH(L1H)30LAA...EMZmontrer une variante
NSKLH(L1H)30LAA...FLZmontrer une variante
NSKLH(L1H)30LAA...GLZmontrer une variante
NSKLH(L1H)30LAA...GMZmontrer une variante
NSKLH(L1H)30LAA...HLZmontrer une variante
NSKLH(L1H)30LAA...ANZmontrer une variante
NSKLH(L1H)30LAA...BNZmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1300 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage109
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS1800 [N]
Poids1.7 [kg]
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
  7. Racleur
    peut être commandé en option
  8. Soupape intégrée (en option)
    Temps de fermeture jusqu’à 60 % plus court Indépendamment de la longueur de conduite