UBPS3004AS1A-LP
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
NSKNS(N1S)30NAS..ALmontrer une variante
NSKNS(N1S)30NAS..CLmontrer une variante
NSKNS(N1S)30NAS..EMmontrer une variante
NSKNS(N1S)30NAS..JMmontrer une variante
NSKSS(L1S)30SAS..ALZmontrer une variante
NSKSS(L1S)30SAS..CLZmontrer une variante
NSKSS(L1S)30SAS..EMZmontrer une variante
NSKSS(L1S)30SAS..JMZmontrer une variante
NSKLS(L1S)LAA...ALZmontrer une variante
NSKLS(L1S)LAA...CLZmontrer une variante
NSKLS(L1S)LAA...EMZmontrer une variante
NSKLS(L1S)LAA...JMZmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1300 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage125
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS1800 [N]
Poids1.9 [kg]