UBPS3004AS1
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
NSKNS(N1S)30NAS..ALmontrer une variante
NSKNS(N1S)30NAS..CLmontrer une variante
NSKNS(N1S)30NAS..EMmontrer une variante
NSKNS(N1S)30NAS..JMmontrer une variante
NSKSS(L1S)30SAS..ALZmontrer une variante
NSKSS(L1S)30SAS..CLZmontrer une variante
NSKSS(L1S)30SAS..EMZmontrer une variante
NSKSS(L1S)30SAS..JMZmontrer une variante
NSKLS(L1S)LAA...ALZmontrer une variante
NSKLS(L1S)LAA...CLZmontrer une variante
NSKLS(L1S)LAA...EMZmontrer une variante
NSKLS(L1S)LAA...JMZmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1750 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage109
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS2250 [N]
Poids1.7 [kg]