UBPS3003AS1A-LP
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
SchneebergerMR30MRW..Amontrer une variante
SchneebergerMR30MRW..Bmontrer une variante
SchneebergerMR30MRW..Fmontrer une variante
SchneebergerMR30MRW..Gmontrer une variante
SchneebergerMR30MRW..Cmontrer une variante
SchneebergerMR30MRW..Dmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1800 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage132
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS2200 [N]
Poids1.9 [kg]