UBPS3002CS1-LP
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
INATKD(KUE)30KWEmontrer une variante
INATKD(KUE)30KWE..-Hmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1300 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage109
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS1800 [N]
Poids1.7 [kg]