UBPS3001SS1
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
THKHDR30HDR..Cmontrer une variante
THKHDR30HDR..LCmontrer une variante
THKHDR30HDR..LRmontrer une variante
THKHDR30HDR..LVmontrer une variante
THKHDR30HDR..Rmontrer une variante
THKHDR30HDR..Vmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1750 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage109
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS2250 [N]
Poids1.7 [kg]