UBPS3001RS1A-LP
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
THKHRX30HRX..Cmontrer une variante
THKHRX30HRX..LCmontrer une variante
THKHRX30HRX..Vmontrer une variante
THKHRX30HRX..LVmontrer une variante
THKHRX30HRX..LRmontrer une variante
THKHRX30HRX..Rmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1300 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage125
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS1800 [N]
Poids1.8 [kg]