UBPS3001AS1

Elément de serrage
Série UBPS
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
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
THKHSR30HSR..Amontrer une variante
THKHSR30HSR..AMmontrer une variante
THKHSR30HSR..Bmontrer une variante
THKHSR30HSR..BMmontrer une variante
THKHSR30HSR..Cmontrer une variante
THKHSR30HSR..CAmontrer une variante
THKHSR30HSR..CAMmontrer une variante
THKHSR30HSR..CBmontrer une variante
THKHSR30HSR..CBMmontrer une variante
THKHSR30HSR..HAmontrer une variante
THKHSR30HSR..HAMmontrer une variante
THKHSR30HSR..HBmontrer une variante
THKHSR30HSR..HBMmontrer une variante
THKHSR30HSR..LAmontrer une variante
THKHSR30HSR..LAMmontrer une variante
THKHSR30HSR..LBmontrer une variante
THKHSR30HSR..LBMmontrer une variante
THKHSR30HSR..LRmontrer une variante
THKHSR30HSR..LRMmontrer une variante
THKHSR30HSR..Rmontrer une variante
THKHSR30HSR..RMmontrer une variante
THKHSR30HSR..YRmontrer une variante
THKHSR30HSR..YRMmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1750 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage109
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS2250 [N]
Poids1.7 [kg]
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
  7. Racleur
    peut être commandé en option
  8. Soupape intégrée (en option)
    Temps de fermeture jusqu’à 60 % plus court Indépendamment de la longueur de conduite