UBPS2514KS1
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
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCS..BN | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCS..BS | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXS..BN | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXS..BS | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FE | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FL | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FN | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BE | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BL | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BN | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..FE | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..FL | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BE | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BL | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BN | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BE | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BL | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BN | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BE | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BL | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BN | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 1200 [N] |
Pression de service min. | 5.5 [bar] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 100 |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Force de maintien Connexion PLUS | 1500 [N] |
Poids | 0.96 [kg] |