UBPS2514DS1A
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
CPCHRC(HRU)25HRC-FLmontrer une variante
CPCHRC(HRU)25HRC-FNmontrer une variante
CPCHRC(HRU)25HRC-MLmontrer une variante
CPCHRC(HRU)25HRC-MNmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1500 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage121
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS2200 [N]
Poids1.3 [kg]