UBPS2510BS1-LP
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
IKO | LRX(MX) | 25 | LRX | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXS | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MX | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXL | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXS | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSL | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD..SL | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC..SL | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG..SL | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXD | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDL | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 1050 [N] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 99 |
Pression de service nominal | 4 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Force de maintien Connexion PLUS | 1750 [N] |
Poids | 1 [kg] |