UBPS2510BS1
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
IKOLRX(MX)25LRXmontrer une variante
IKOLRX(MX)25LRXCmontrer une variante
IKOLRX(MX)25LRXGmontrer une variante
IKOLRX(MX)25LRXSmontrer une variante
IKOLRX(MX)25LRXSCmontrer une variante
IKOLRX(MX)25LRXSGmontrer une variante
IKOLRX(MX)25MXmontrer une variante
IKOLRX(MX)25MXCmontrer une variante
IKOLRX(MX)25MXGmontrer une variante
IKOLRX(MX)25MXLmontrer une variante
IKOLRX(MX)25MXSmontrer une variante
IKOLRX(MX)25MXSCmontrer une variante
IKOLRX(MX)25MXSGmontrer une variante
IKOLRX(MX)25MXSLmontrer une variante
IKOLRX(MX)25LRXDmontrer une variante
IKOLRX(MX)25LRXD..SLmontrer une variante
IKOLRX(MX)25LRXDCmontrer une variante
IKOLRX(MX)25LRXDC..SLmontrer une variante
IKOLRX(MX)25LRXDGmontrer une variante
IKOLRX(MX)25LRXDG..SLmontrer une variante
IKOLRX(MX)25MXDmontrer une variante
IKOLRX(MX)25MXDCmontrer une variante
IKOLRX(MX)25MXDGmontrer une variante
IKOLRX(MX)25MXDLmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1500 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage99
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS2200 [N]
Poids1 [kg]