UBPS2510AS1A-LP
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
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..B | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..M | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..SL | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHSG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..B | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..M | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..SL | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHTG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MH | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHS | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHSG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHT | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHTG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..B | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..M | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHDG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHY | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHD | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHDG | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 1000 [N] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 121 |
Pression de service nominal | 4 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | oui |
Force de maintien Connexion PLUS | 1200 [N] |
Poids | 1.1 [kg] |