UBPS2510AS1A
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Elément de serrage
Série UBPS
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique - Force de maintien supérieure
par la commande avec air PLUS - Élément de sécurité
Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
- Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..B | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..M | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..SL | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHSG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..B | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..M | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..SL | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHTG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MH | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHS | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHSG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHT | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHTG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..B | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..M | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHDG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHY | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHD | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHDG | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 1200 [N] |
Pression de service min. | 5.5 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 121 |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | oui |
Force de maintien Connexion PLUS | 1500 [N] |
Poids | 1.1 [kg] |
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
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
pour fermer l’unité de serrage sans pression - Racleur
peut être commandé en option - Soupape intégrée (en option)
Temps de fermeture jusqu’à 60 % plus court Indépendamment de la longueur de conduite